Menü Keresés

Eltávolítható N/A Natúr (PT)

A kivehető szegecs két fekete poliamid alkatrészből, a csapból és a tömítésből áll. Az eltávolítás úgy végezhető el, hogy először a csapot, majd az átvezetőgyűrűt behúzza. A tüske és az átvezető gyűrű összeszerelés nélkül kerül szállításra
Essentra cikkszám:

10407004

Gyártói cikkszám:

61RR188125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 191,1747 Ft
5000 + 181,734 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

191.175 Ft

1000 x 191,1747 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szerelőnyílás alakja Kerek
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 3.2 mm
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 1.8 mm
Előszerelt szegecs Igen
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot