Menü Keresés

Nyomószegecs 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Poliamid Natúr

This versatile push rivet is made from natural Nylon, has a wide, flat head and can be inserted into either a square or round shaped hole. Rated to UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10021842

Gyártói cikkszám:

PPR-10

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 40,1694 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.169 Ft

1000 x 40,1694 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szerelőnyílás alakja Kerek/négyzetes
Furatátmérő „A” 6.4 mm
Furatátmérő „B” 5.6 mm
Panelvastagsági tartomány 3.5 - 5.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Tüskefej átmérő 10.9 mm
Tüskefej magassága 1.0 mm
Előszerelt szegecs Igen
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot