10066195
091000159902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 47,097 Ft |
1000 + | 33,7756 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 13.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.512 in |
Fejátmérő | 7.6 mm |
Fejátmérő | 0.299 in |
Fej hossza | 1.1 mm |
Fej hossza | 0.043 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.138 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.4 - 5.8 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.094 - 0.228 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Fekete |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.