Menü Keresés

Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

Ezek a szegecsek 0,138 átmérőjű furatba illenek 0,9-4 mm | 0,034-0,157 hüvelyk panelvastagság tartományban.
Essentra cikkszám:

10066201

Gyártói cikkszám:

091000200002

16162 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 47,097 Ft
1000 + 33,7756 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.549 Ft

500 x 47,097 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.0 mm
Fejátmérő 10.3 mm
Fej hossza 2.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.9 - 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot