Menü Keresés

Canoe Clip N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

Ezek a szegecsek 0,197 hüvelyk átmérőjű furatba illenek 1,5-3,5 mm | 0,059-0,138 hüvelyk panelvastagság tartományban.
Essentra cikkszám:

10066249

Gyártói cikkszám:

091000400002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 47,097 Ft
1000 + 33,7756 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.549 Ft

500 x 47,097 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.0 mm
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 1.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 3.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot