Menü Keresés

Canoe Clip N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

Ezek a szegecsek 0,197 hüvelyk átmérőjű furatba illenek 0,5-3 mm | 0,020-0,118 hüvelyk panelvastagság tartományban.
Essentra cikkszám:

10066317

Gyártói cikkszám:

091001069902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 88,7861 Ft
500 - 999 83,0359 Ft
1000 + 64,1149 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

22.197 Ft

250 x 88,7861 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 14.4 mm
Fejátmérő 13.5 mm
Fej hossza 2.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 3.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Fekete
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot