10066355
091001259902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 90,1963 Ft |
500 - 999 | 84,3365 Ft |
1000 + | 65,1281 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 18.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.709 in |
Fejátmérő | 15.0 mm |
Fejátmérő | 0.591 in |
Fej hossza | 3.0 mm |
Fej hossza | 0.118 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.228 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.0 - 8.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.236 - 0.335 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Fekete |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.