10066379
091001359902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 75,3826 Ft |
500 - 999 | 70,4812 Ft |
1000 + | 54,4216 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 14.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.571 in |
Fejátmérő | 12.7 mm |
Fejátmérő | 0.5 in |
Fej hossza | 1.7 mm |
Fej hossza | 0.067 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.6 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.26 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 5.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.197 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Fekete |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.