Menü Keresés

Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

Ezek a szegecsek 0,283 hüvelyk átmérőjű furatba illenek 2-5,5 mm | 0,079-0,217 hüvelyk panelvastagság tartományban.
Essentra cikkszám:

10066393

Gyártói cikkszám:

091001559902

1310 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 83,4877 Ft
500 - 999 78,0387 Ft
1000 + 60,2678 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.872 Ft

250 x 83,4877 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 17.0 mm
Fejátmérő 14.3 mm
Fej hossza 2.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 7.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 5.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Fekete
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot