Menü Keresés

Canoe Clip Natúr 1.6 mm 3.2 mm (PT)

A natúr poliamid 6/6 benyomható szegecsek könnyen behelyezhetők előlyukasztott panelekbe, és ellenállnak a rozsdának, olajnak, kopásnak és legtöbb vegyszernek.
Essentra cikkszám:

10223253

Gyártói cikkszám:

27AC0003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 23,8331 Ft
5000 - 19999 21,4517 Ft
20000 + 19,3043 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

23.833 Ft

1000 x 23,8331 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.9 mm
Fejátmérő 7.1 mm
Fej hossza 1.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.8 - 4.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.6 - 3.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot