10365052
27AC0006
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 22,8207 Ft |
5000 - 19999 | 20,5391 Ft |
20000 + | 18,4874 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 13.7 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.539 in |
Fejátmérő | 9.4 mm |
Fejátmérő | 0.37 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.6 - 4.9 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.181 - 0.193 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 7.9 - 8.4 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.311 - 0.331 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.