Menü Keresés

Canoe Clip Natúr 3.2 mm 4.8 mm (PT)

A natúr poliamid 6/6 benyomható szegecsek könnyen behelyezhetők előlyukasztott panelekbe, és ellenállnak a rozsdának, olajnak, kopásnak és legtöbb vegyszernek.
Essentra cikkszám:

10365076

Gyártói cikkszám:

27AC0009

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 24,88 Ft
2500 - 9999 22,3913 Ft
10000 + 20,1517 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.440 Ft

500 x 24,88 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 14.6 mm
Fejátmérő 12.3 mm
Fej hossza 1.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.4 - 6.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.2 - 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot