Menü Keresés

Canoe Clip Natúr 9.1 mm 9.7 mm (PT)

A natúr poliamid 6/6 benyomható szegecsek könnyen behelyezhetők előlyukasztott panelekbe, és ellenállnak a rozsdának, olajnak, kopásnak és legtöbb vegyszernek.
Essentra cikkszám:

10365083

Gyártói cikkszám:

27AC0016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 57,1996 Ft
2500 - 9999 51,4781 Ft
10000 + 46,3318 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.600 Ft

500 x 57,1996 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 20.6 mm
Fejátmérő 15.6 mm
Fej hossza 1.7 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.4 - 6.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 9.1 - 9.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot