Menü Keresés

Canoe Clip Fekete 0.8 mm 3.2 mm (PT)

A patentszegek a gyors és könnyű telepítést szolgálják szerszámok használata nélkül, egyszerűen helyezze a szegecset a furatba és nyomja le a fejet a rögzítéshez.
Essentra cikkszám:

10365090

Gyártói cikkszám:

27AC0018B

5620 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 19,3925 Ft
5000 - 19999 17,4521 Ft
20000 + 15,7072 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.393 Ft

1000 x 19,3925 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 10.2 mm
Fejátmérő 7.1 mm
Fej hossza 2.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 4.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Fekete
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot