10365113
27AC0021
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 21,0874 Ft |
2500 - 9999 | 18,9783 Ft |
10000 + | 17,0801 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 16.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.63 in |
Fejátmérő | 12.7 mm |
Fejátmérő | 0.5 in |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.4 - 6.6 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.252 - 0.26 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.2 - 6.4 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.126 - 0.252 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.