Menü Keresés

Canoe Clip Natúr 1.6 mm 3.6 mm (PT)

A natúr poliamid 6/6 benyomható szegecsek könnyen behelyezhetők előlyukasztott panelekbe, és ellenállnak a rozsdának, olajnak, kopásnak és legtöbb vegyszernek.
Essentra cikkszám:

10223321

Gyártói cikkszám:

27AC0023

181 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 67,96 Ft
2500 - 9999 61,1647 Ft
10000 + 55,0483 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.980 Ft

500 x 67,96 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.4 mm
Fejátmérő 22.0 mm
Fej hossza 1.3 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 8.5 - 8.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.6 - 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot