Menü Keresés

Nyomószegecs 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Poliamid Natúr

A kenuklipszek gyors és gazdaságos módot biztosítanak több anyag összeszerelésére és rögzítésére. Szerszám nélküli összeszerelés – egyszerűen pattintsa be a klipszet a panel kerek furatába, és hüvelykujjával nyomja lefelé a klipsz fejét. A klipsz eltávolítható, és alkalmanként újra felhasználható; azonban a biztonságos fogás, amit nyújt, inkább állandó alkalmazásra teszi alkalmassá. Jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Ideális a vékony mérőanyag rögzítéséhez, vagy könnyű alkatrészek rögzítéséhez.
Essentra cikkszám:

10015919

Gyártói cikkszám:

MMB-125-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 7999 46,9327 Ft
8000 + 38,6223 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

46.933 Ft

1000 x 46,9327 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 8.4 mm
Fejátmérő 6.9 mm
Fej hossza 1.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.1 - 3.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 2.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot