Menü Keresés

Canoe Clip Natúr 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Ez a mini szerelőklipsz natúr poliamidból készül, és vékony lemezek összeillesztésére használható számos alkalmazásnál. A szegecs elektromosan szigetel, rezgés- és korrózióálló. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10110706

Gyártói cikkszám:

MMB-130-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 38,3622 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.362 Ft

1000 x 38,3622 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.9 mm
Fejátmérő 7.1 mm
Fej hossza 1.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.3 - 3.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.6 - 3.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot