10015964
MMB-136-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 76,1219 Ft |
5000 + | 61,8696 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 11.1 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.437 in |
Fejátmérő | 10.3 mm |
Fejátmérő | 0.406 in |
Fej hossza | 1.7 mm |
Fej hossza | 0.067 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.3 - 3.6 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.13 - 0.142 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.9 - 4.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.114 - 0.157 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.