10119396
092000400002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 51,7382 Ft |
1000 + | 39,9503 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 23.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.906 in |
Fejátmérő | 18.0 mm |
Fejátmérő | 0.709 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.0 - 7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.276 - 0.276 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.0 - 19.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.118 - 0.748 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 1. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.