Menü Keresés

Fenyő szegecs 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Poliamid Fekete

A lapos fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10217566

Gyártói cikkszám:

167002069902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 95,4947 Ft
500 - 999 67,7567 Ft
1000 + 52,327 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.549 Ft

100 x 95,4947 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 7.8 mm
Fejátmérő 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.5 - 6.3 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot