Menü Keresés

Fenyő szegecs 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Poliamid Natúr

A lapos fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10217573

Gyártói cikkszám:

167002500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 126,231 Ft
500 - 999 96,7132 Ft
1000 + 77,6827 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.623 Ft

100 x 126,231 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 14.5 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 4.0 - 12.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot