10217641
167003569902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 125,1905 Ft |
500 - 999 | 95,8918 Ft |
1000 + | 77,0119 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 11.1 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.437 in |
Fejátmérő | 11.0 mm |
Fejátmérő | 0.433 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.189 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.9 - 5.3 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.035 - 0.209 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | Angolszász méret |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.