Menü Keresés

Fenyő szegecs 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Poliamid Natúr

A lapos fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10217672

Gyártói cikkszám:

167004500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 109,8292 Ft
500 - 999 77,9154 Ft
1000 + 60,1719 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.983 Ft

100 x 109,8292 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 16.3 mm
Fejátmérő 11.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 10.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot