Menü Keresés

Fenyő szegecs 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Poliamid Natúr

A lapos fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10217733

Gyártói cikkszám:

167006000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 469,8478 Ft
250 - 999 330,09 Ft
1000 + 266,2078 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

23.492 Ft

50 x 469,8478 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 17.8 mm
Fejátmérő 19.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 12.2 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot