Menü Keresés

Fenyő szegecs 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm Poliamid Fekete

Barbed Rivet made from Nylon.
Essentra cikkszám:

10218006

Gyártói cikkszám:

167103069902

5200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 78,997 Ft
500 - 999 56,0783 Ft
1000 + 43,3046 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.900 Ft

100 x 78,997 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 17.3 mm
Fejátmérő 11.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.7 - 13.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot