Menü Keresés

Fenyő szegecs 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Poliamid Natúr

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Essentra cikkszám:

10218013

Gyártói cikkszám:

167103500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 111,2804 Ft
500 - 999 78,9833 Ft
1000 + 60,9934 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.128 Ft

100 x 111,2804 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 12.2 mm
Fejátmérő 11.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.7 - 8.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot