Menü Keresés

Fenyő szegecs 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Poliamid Natúr

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Essentra cikkszám:

10218051

Gyártói cikkszám:

167104500002

223 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 119,0296 Ft
500 - 999 91,2094 Ft
1000 + 73,2605 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.903 Ft

100 x 119,0296 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 19.7 mm
Fejátmérő 16.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 14.2 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot