Menü Keresés

Fenyő szegecs 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Poliamid Fekete

Barbed Rivet made from Nylon.
Essentra cikkszám:

10218181

Gyártói cikkszám:

167107569902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 206,0632 Ft
500 - 999 157,8709 Ft
1000 + 126,806 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.606 Ft

100 x 206,0632 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 21.2 mm
Fejátmérő 19.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 14.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot