Menü Keresés

Fenyő szegecs 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Poliamid Natúr

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Essentra cikkszám:

10218211

Gyártói cikkszám:

167109000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 224,108 Ft
500 - 999 171,6851 Ft
1000 + 137,882 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.411 Ft

100 x 224,108 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 20.8 mm
Fejátmérő 25.4 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 10.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.9 - 14.4 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot