Menü Keresés

Fenyő szegecs 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Poliamid Fekete

A kerek fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10218228

Gyártói cikkszám:

167109069902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 227,9278 Ft
500 - 999 172,9584 Ft
1000 + 144,7139 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.793 Ft

100 x 227,9278 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 20.8 mm
Fejátmérő 25.4 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 10.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.9 - 14.4 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot