10218242
167109569902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 273,3545 Ft |
500 - 999 | 207,3776 Ft |
1000 + | 173,5608 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 28.2 mm |
---|---|
Horgony hossza | 1.11 in |
Fejátmérő | 21.8 mm |
Fejátmérő | 0.858 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 10.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.394 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.5 - 20.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.059 - 0.787 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | Type 1 |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.