Menü Keresés

Fenyő szegecs 2.7 mm 1.5 mm 8.0 mm Poliamid Natúr

Szegecs szöges kiemelkedésekkel a szár mentén, amelyek hatékony rögzítési megoldást kínálnak a különböző panelvastagságok és anyagok összekapcsolásához. Használható szegecsként és csavarként. Gyors és egyszerű összeszerelés. Ideális menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott lyukakhoz.
Essentra cikkszám:

10091616

Gyártói cikkszám:

167201500002

1700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 65,9633 Ft
500 - 999 46,8232 Ft
1000 + 36,1442 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.596 Ft

100 x 65,9633 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.0 mm
Fejátmérő 6.0 mm
Fej hossza 1.2 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 2.7 - 3.3 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 8.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot