10091678
167204069902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 96,1108 Ft |
500 - 999 | 68,1948 Ft |
1000 + | 52,6555 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 6.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.236 in |
Fejátmérő | 12.0 mm |
Fejátmérő | 0.472 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.1 - 5.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.161 - 0.205 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 2.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.098 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.