Menü Keresés

Fenyő szegecs 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Poliamid Fekete

A kerek fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10091715

Gyártói cikkszám:

167205069902

2850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 99,3282 Ft
500 - 999 70,4812 Ft
1000 + 54,4216 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.933 Ft

100 x 99,3282 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 15.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 5.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 10.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot