10091777
167207069902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 103,0521 Ft |
500 - 999 | 73,0825 Ft |
1000 + | 56,4343 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 32.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 1.26 in |
Fejátmérő | 13.0 mm |
Fejátmérő | 0.512 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.6 - 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.22 - 0.252 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 27.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 1.063 in |
Teljes magasság | 33.5 mm |
Teljes magasság | 1.319 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | Type 1 |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.