10091784
167208000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 95,1935 Ft |
500 - 999 | 67,5103 Ft |
1000 + | 52,149 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 11.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.433 in |
Fejátmérő | 17.0 mm |
Fejátmérő | 0.669 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.9 - 7.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.232 - 0.283 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.0 - 5.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.079 - 0.217 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.