Menü Keresés

Fenyő szegecs 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Poliamid Fekete

A kerek fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10091814

Gyártói cikkszám:

167208569902

4100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 108,6928 Ft
500 - 999 77,1351 Ft
1000 + 59,5558 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.869 Ft

100 x 108,6928 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 15.0 mm
Fejátmérő 17.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.9 - 7.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.0 - 10.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot