Menü Keresés

Fenyő szegecs 5.9 mm 2.0 mm 19.0 mm Poliamid Natúr

A kerek fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Natúr poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10091821

Gyártói cikkszám:

167209000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 116,1818 Ft
500 - 999 89,0052 Ft
1000 + 71,5081 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.618 Ft

100 x 116,1818 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 24.0 mm
Fejátmérő 17.0 mm
Fej hossza 1.2 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.9 - 7.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 19.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot