10579848
1941045
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 27.2 mm |
---|---|
Horgony hossza | 1.071 in |
Fejátmérő | 19.0 mm |
Fejátmérő | 0.748 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.7 - 20.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.028 - 0.787 in |
Teljes magasság | 28.7 mm |
Teljes magasság | 1.13 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 3. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.