10223994
27MXT005026
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 29,6121 Ft |
2500 - 9999 | 26,6517 Ft |
10000 + | 23,9865 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 28.4 mm |
---|---|
Horgony hossza | 1.118 in |
Fejátmérő | 14.0 mm |
Fejátmérő | 0.551 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 - 26.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 - 1.024 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.