Menü Keresés

Fenyő szegecs 4.1 mm 1 mm 6.4 mm Poliamid Fekete

A racsnis rögzítőelem a szár mentén tüskés kiemelkedésekkel rendelkezik, ami hatékony rögzítési megoldást biztosít a legkülönbözőbb vastagságú és anyagú panelek összekapcsolásához. Fekete poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10365823

Gyártói cikkszám:

27RT160400

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 47,6318 Ft
5000 - 19999 42,869 Ft
20000 + 38,5817 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

47.632 Ft

1000 x 47,6318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 10.8 mm
Fejátmérő 9.1 mm
Fej hossza 1.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1 - 6.4 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot