10365847
27RT187310
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 46,4737 Ft |
5000 - 19999 | 41,8259 Ft |
20000 + | 37,646 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 7.6 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.299 in |
Fejátmérő | 11.3 mm |
Fejátmérő | 0.445 in |
Fej hossza | 1.7 mm |
Fej hossza | 0.067 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.7 - 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.185 - 0.187 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 3.8 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.15 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 1. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.