Menü Keresés

Fenyő szegecs 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Poliamid Fekete

Szegecs szöges kiemelkedésekkel a szár mentén, amelyek hatékony rögzítési megoldást kínálnak a különböző panelvastagságok és anyagok összekapcsolásához. Használható szegecsként és csavarként. Gyors és egyszerű összeszerelés. Ideális menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott lyukakhoz. Nem eltávolítható kialakítás.
Essentra cikkszám:

10365885

Gyártói cikkszám:

27RT187550

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 17,801 Ft
5000 - 19999 16,0217 Ft
20000 + 14,4187 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.801 Ft

1000 x 17,801 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 14.2 mm
Fejátmérő 11 mm
Fej hossza 1.7 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 - 4.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 8.4 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Fenyő
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot