10365908
27RT187640
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 29,2517 Ft |
5000 - 19999 | 26,3257 Ft |
20000 + | 23,6912 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 16.3 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.642 in |
Fejátmérő | 11.1 mm |
Fejátmérő | 0.437 in |
Fej hossza | 1.8 mm |
Fej hossza | 0.071 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.7 - 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.185 - 0.187 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.2 - 9.3 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.126 - 0.366 in |
Teljes magasság | 18 mm |
Teljes magasság | 0.709 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | Type 1 |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.