10365953
27RT250425
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 47,9923 Ft |
5000 - 19999 | 43,1911 Ft |
20000 + | 38,8731 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 10.8 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.425 in |
Fejátmérő | 18.3 mm |
Fejátmérő | 0.72 in |
Fej hossza | 2.5 mm |
Fej hossza | 0.098 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.4 - 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.252 - 0.250 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.5 - 5.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.02 - 0.217 in |
Teljes magasság | 13.3 mm |
Teljes magasság | 0.524 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 1. típus |
Szegecsfej alakja | Gomba |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.