Menü Keresés

Fenyő szegecs 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Poliamid Fekete

A racsnis rögzítőelem a szár mentén tüskés kiemelkedésekkel rendelkezik, ami hatékony rögzítési megoldást biztosít a legkülönbözőbb vastagságú és anyagú panelek összekapcsolásához. Fekete poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10365960

Gyártói cikkszám:

27RT250425A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 48,7515 Ft
5000 - 19999 43,8737 Ft
20000 + 39,4867 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.752 Ft

1000 x 48,7515 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 10.8 mm
Fejátmérő 11 mm
Fej hossza 1 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.4 - 6.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 5.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot