10366028
27RT2811000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 67,1662 Ft |
5000 - 19999 | 60,4515 Ft |
20000 + | 54,404 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 22.6 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.89 in |
Fejátmérő | 15.9 mm |
Fejátmérő | 0.626 in |
Fej hossza | 2.8 mm |
Fej hossza | 0.11 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.1 - 7.1 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.28 - 0.281 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.1 - 12.7 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.083 - 0.5 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Fenyő |
Típus | 1. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.