Menü Keresés

Fenyő szegecs 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Poliamid Fekete

A racsnis rögzítőelem a szár mentén tüskés kiemelkedésekkel rendelkezik, ami hatékony rögzítési megoldást biztosít a legkülönbözőbb vastagságú és anyagú panelek összekapcsolásához. Fekete poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10366059

Gyártói cikkszám:

27RT3121516_REACH

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 74,5273 Ft
5000 - 9999 66,2407 Ft
10000 + 62,9339 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

74.527 Ft

1000 x 74,5273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 38.3 mm
Fejátmérő 15.7 mm
Fej hossza 2.9 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 7.9 - 7.9 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.1 - 257.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot