10366066
27RT406820
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 115,4461 Ft |
5000 - 19999 | 103,9034 Ft |
20000 + | 93,5111 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 20.8 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.819 in |
Fejátmérő | 25.4 mm |
Fejátmérő | 1 in |
Fej hossza | 2 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 10.3 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.406 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.9 - 14.4 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.114 - 0.567 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 1. típus |
Szegecsfej alakja | Gomba |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.